text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Передние обжимные кольца

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Передние обжимные кольца
Переднее обжимное кольцо уплотняет и обеспечивает надежный захват трубки для критически важных систем.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-1213-1 スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 3/4 インチ - - - Ver producto
2507-403-1 スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 1/4 インチ - - - Ver producto
2507-603-1 スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 3/8 インチ - - - Ver producto
2507-813-1 スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 1/2 インチ - - - Ver producto
6MO-813-1 6-Moly 1/2 インチ - - - Ver producto
825-403-1 合金825 1/4 インチ - - - Ver producto
B-203-1 真ちゅう 1/8 インチ - - - Ver producto
B-403-1 真ちゅう 1/4 インチ - - - Ver producto
B-603-1 真ちゅう 3/8 インチ - - - Ver producto
HC-203-1 合金C-276 1/8 インチ - - - Ver producto
HC-403-1 合金C-276 1/4 インチ - - - Ver producto
HC-603-1 合金C-276 3/8 インチ - - - Ver producto
HC-813-1 合金C-276 1/2 インチ - - - Ver producto
INC-403-1 合金600 1/4 インチ - - - Ver producto
M-603-1 合金400/R-405 3/8 インチ - - - Ver producto
M-813-1 合金400/R-405 1/2 インチ - - - Ver producto
NY-1213-1 ナイロン 3/4 インチ - - - Ver producto
NY-1613-1 ナイロン 1 インチ - - - Ver producto
NY-403-1 ナイロン 1/4 インチ - - - Ver producto
NY-603-1 ナイロン 3/8 インチ - - - Ver producto
NY-813-1 ナイロン 1/2 インチ - - - Ver producto
PFA-423-1 PFA 1/4 インチ - - - Ver producto
PFA-823-1 PFA 1/2 インチ - - - Ver producto
S-1213-1 炭素鋼チューブ 3/4 インチ - - - Ver producto
S-1613-1 炭素鋼チューブ 1 インチ - - - Ver producto
SS-1013-1 316 ステンレス鋼 5/8 インチ - - - Ver producto
SS-103-1 316 ステンレス鋼 1/16 インチ - - - Ver producto
SS-103-1-B1000 316 ステンレス鋼 1/16 インチ - - - Ver producto
SS-10M3-1 316 ステンレス鋼 10 mm - - - Ver producto
SS-1213-1 316 ステンレス鋼 3/4 インチ - - - Ver producto
SS-12M3-1 316 ステンレス鋼 12 mm - - - Ver producto
SS-1413-1 316 ステンレス鋼 7/8 インチ - - - Ver producto
SS-14M3-1 316 ステンレス鋼 14 mm - - - Ver producto
SS-15M3-1 316 ステンレス鋼 15 mm - - - Ver producto
SS-1613-1 316 ステンレス鋼 1 インチ - - - Ver producto
SS-16M3-1 316 ステンレス鋼 16 mm - - - Ver producto
SS-18M3-1 316 ステンレス鋼 18 mm - - - Ver producto
SS-2003-1 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ - - - Ver producto
SS-203-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ - - - Ver producto
SS-20M3-1 316 ステンレス鋼 20 mm - - - Ver producto
SS-22M3-1 316 ステンレス鋼 22 mm - - - Ver producto
SS-2403-1 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ - - - Ver producto
SS-25M3-1 316 ステンレス鋼 25 mm - - - Ver producto
SS-28M3-1 316 ステンレス鋼 28 mm - - - Ver producto
SS-2M3-1 316 ステンレス鋼 2 mm - - - Ver producto
SS-303-1 316 ステンレス鋼 3/16 インチ - - - Ver producto
SS-3203-1 316 ステンレス鋼 2 インチ - - - Ver producto
SS-3M3-1 316 ステンレス鋼 3 mm - - - Ver producto
SS-403-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ - - - Ver producto
SS-4M3-1 316 ステンレス鋼 4 mm - - - Ver producto
SS-503-1 316 ステンレス鋼 5/16 インチ - - - Ver producto
SS-603-1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ - - - Ver producto
SS-6M3-1 316 ステンレス鋼 6 mm - - - Ver producto
SS-813-1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ - - - Ver producto
SS-8M3-1 316 ステンレス鋼 8 mm - - - Ver producto
T-1213-1 PTFE 3/4 インチ - - - Ver producto
T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - Ver producto
T-1613-1 PTFE 1 インチ - - - Ver producto
T-203-1 PTFE 1/8 インチ - - - Ver producto
T-303-1 PTFE 3/16 インチ - - - Ver producto
T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - Ver producto
T-403-1 PTFE 1/4 インチ - - - Ver producto
T-503-1 PTFE 5/16 インチ - - - Ver producto
T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - Ver producto
T-813-1 PTFE 1/2 インチ - - - Ver producto
T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.