カタログ
サポート・システム — クッション付きクランプ・チューブ・サポート
Swagelokチューブ・サポート・キットでチューブと流体部品のズレや動きを制限することで、衝撃や振動による影響を緩和することができます。
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
チューブ外径
|
長さ
|
曲げ半径
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| SS-TBC12 | 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) | 3/4 インチ | - | - | 製品を見る |
| SS-TBC16 | 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) | 1 インチ | - | - | 製品を見る |
| SS-TBC4 | 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) | 1/4 インチ | - | - | 製品を見る |
| SS-TBC6 | 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) | 3/8 インチ | - | - | 製品を見る |
| SS-TBC8 | 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) | 1/2 インチ | - | - | 製品を見る |
| S-TBC12 | 炭素鋼チューブ | 3/4 インチ | - | - | 製品を見る |
| S-TBC4 | 炭素鋼チューブ | 1/4 インチ | - | - | 製品を見る |
| S-TBC6 | 炭素鋼チューブ | 3/8 インチ | - | - | 製品を見る |
| S-TBC8 | 炭素鋼チューブ | 1/2 インチ | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。