카탈로그
サポート・システム — ボルト付きプラスチック製 クランプ・パイプ・サポート
Swagelokチューブ・サポート・キットでチューブと流体部品のズレや動きを制限することで、衝撃や振動による影響を緩和することができます。
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S3-PP-8P | ポリプロピレン | 1/2 インチ | - | - | 제품 보기 |
| 304-S5-PP-12P | ポリプロピレン | 3/4 インチ | - | - | 제품 보기 |
| 304-S5-PP-16P | ポリプロピレン | 1 インチ | - | - | 제품 보기 |
| 304-S5-PP-20P | ポリプロピレン | 1 1/4 インチ | - | - | 제품 보기 |
| 304-S6-PP-24P | ポリプロピレン | 1 1/2 インチ | - | - | 제품 보기 |
| 304-S6-PP-32T | ポリプロピレン | 2 インチ | - | - | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。