text.skipToContent text.skipToNavigation

サポート・システム — 溶接プレート(横長タイプ)

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

サポート・システム — 溶接プレート(横長タイプ)
Swagelokチューブ・サポート・キットでチューブと流体部品のズレや動きを制限することで、衝撃や振動による影響を緩和することができます。

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
튜브 외경(OD)
길이
굽힘 반경
304-S1-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:2.52 インチ(64.0 mm) - 제품 보기
304-S1-WPEM 304 ステンレス鋼 - 長さ:64 mm(2.52 インチ) - 제품 보기
304-S3-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:3.07 インチ(78.0 mm) - 제품 보기
304-S5-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:3.94 インチ(100 mm) - 제품 보기
304-S6-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:4.57 インチ(116 mm) - 제품 보기

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.