Sistema de Soporte — Bridas P
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Sistema de Soporte — Bridas P
Swagelokチューブ・サポート・キットでチューブと流体部品のズレや動きを制限することで、衝撃や振動による影響を緩和することができます。
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Longitud
|
Radio de curvatura
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| SS-TBP12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | Ver producto |
| SS-TBP16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | - | - | Ver producto |
| SS-TBP4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | Ver producto |
| SS-TBP6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | - | - | Ver producto |
| SS-TBP8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.