text.skipToContent text.skipToNavigation

Bague arrière en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 1 1/4 po

型番: SS-2004-1

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1 1/4 インチ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
バック・フェルール

チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Bague arrière en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 1 1/4 po

型番: SS-2004-1
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

バック・フェルール
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

仕様

SS-2004-1 — Bague arrière en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 1 1/4 po

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1 1/4 インチ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
6ML-1214-1A 6 Moly 3/4 インチ - - - 製品を見る
6ML-404-1A 6 Moly 1/4 インチ - - - 製品を見る
6ML-604-1A 6 Moly 3/8 インチ - - - 製品を見る
6ML-814-1A 6 Moly 1/2 インチ - - - 製品を見る
6MO-814-1A 6 Moly 1/2 インチ - - - 製品を見る
825-404-1 合金825 1/4 インチ - - - 製品を見る
B-204-1 真ちゅう 1/8 インチ - - - 製品を見る
B-404-1 真ちゅう 1/4 インチ - - - 製品を見る
HC-204-1 合金C-276 1/8 インチ - - - 製品を見る
HC-404-1 合金C-276 1/4 インチ - - - 製品を見る
HC-604-1 合金C-276 3/8 インチ - - - 製品を見る
HC-814-1 合金C-276 1/2 インチ - - - 製品を見る
INC-404-1 合金600 1/4 インチ - - - 製品を見る
M-604-1 合金400/R-405 3/8 インチ - - - 製品を見る
M-814-1 合金400/R-405 1/2 インチ - - - 製品を見る
NY-1214-1 ナイロン 3/4 インチ - - - 製品を見る
NY-1614-1 ナイロン 1 インチ - - - 製品を見る
NY-404-1 ナイロン 1/4 インチ - - - 製品を見る
NY-604-1 ナイロン 3/8 インチ - - - 製品を見る
NY-814-1 ナイロン 1/2 インチ - - - 製品を見る
PFA-424-1 PFA 1/4 インチ - - - 製品を見る
PFA-824-1 PFA 1/2 インチ - - - 製品を見る
SS-1014-1 316 ステンレス鋼 5/8 インチ - - - 製品を見る
SS-104-1 316 ステンレス鋼 1/16 インチ - - - 製品を見る
SS-104-1-B1000 316 ステンレス鋼 1/16 インチ - - - 製品を見る
SS-10M4-1 316 ステンレス鋼 10 mm - - - 製品を見る
SS-1214-1 316 ステンレス鋼 3/4 インチ - - - 製品を見る
SS-12M4-1 316 ステンレス鋼 12 mm - - - 製品を見る
SS-1414-1 316 ステンレス鋼 7/8 インチ - - - 製品を見る
SS-14M4-1 316 ステンレス鋼 14 mm - - - 製品を見る
SS-15M4-1 316 ステンレス鋼 15 mm - - - 製品を見る
SS-1614-1 316 ステンレス鋼 1 インチ - - - 製品を見る
SS-16M4-1 316 ステンレス鋼 16 mm - - - 製品を見る
SS-18M4-1 316 ステンレス鋼 18 mm - - - 製品を見る
SS-204-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ - - - 製品を見る
SS-20M4-1 316 ステンレス鋼 20 mm - - - 製品を見る
SS-22M4-1 316 ステンレス鋼 22 mm - - - 製品を見る
SS-2404-1 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ - - - 製品を見る
SS-25M4-1 316 ステンレス鋼 25 mm - - - 製品を見る
SS-28M4-1 316 ステンレス鋼 28 mm - - - 製品を見る
SS-2M4-1 316 ステンレス鋼 2 mm - - - 製品を見る
SS-304-1 316 ステンレス鋼 3/16 インチ - - - 製品を見る
SS-3204-1 316 ステンレス鋼 2 インチ - - - 製品を見る
SS-3M4-1 316 ステンレス鋼 3 mm - - - 製品を見る
SS-404-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ - - - 製品を見る
SS-404-1BQ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ - - - 製品を見る
SS-4M4-1 316 ステンレス鋼 4 mm - - - 製品を見る
SS-604-1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ - - - 製品を見る
SS-6M4-1 316 ステンレス鋼 6 mm - - - 製品を見る
SS-814-1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ - - - 製品を見る
SS-8M4-1 316 ステンレス鋼 8 mm - - - 製品を見る
T-1214-1 PTFE 3/4 インチ - - - 製品を見る
T-12M4-1 PTFE 12 mm - - - 製品を見る
T-15M4-1 PTFE 15 mm - - - 製品を見る
T-1614-1 PTFE 1 インチ - - - 製品を見る
T-304-1 PTFE 3/16 インチ - - - 製品を見る
T-3M4-1 PTFE 3 mm - - - 製品を見る
T-404-1 PTFE 1/4 インチ - - - 製品を見る
T-504-1 PTFE 5/16 インチ - - - 製品を見る
T-6M4-1 PTFE 6 mm - - - 製品を見る
T-814-1 PTFE 1/2 インチ - - - 製品を見る
T-8M4-1 PTFE 8 mm - - - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。