text.skipToContent text.skipToNavigation

Ventilblöcke — 2-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung — 2 Ventile, Kugelspindel

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Ventilblöcke — 2-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung — 2 Ventile, Kugelspindel
1つのボディに2、3、5つのバルブを搭載したコンパクト設計のSwagelokマニホールドは、リーク・ポイント数を最小限に抑え、液面用途および差圧用途におけるニーズを満たすことができます。

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-V2BF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-V2BF8-FL 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 計装用接続 フランジ Produkt anzeigen
SS-V2BF8-G 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-V2BFS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-V2NBM8-F8-11486 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-V2NBM8-F8-G-11486 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.