text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubes souples — Raccordements d'extrémité — Connecteurs pour tubes en plastique

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Tubes souples — Raccordements d'extrémité — Connecteurs pour tubes en plastique
Certains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-3-HC-1-2 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
B-5-HC-1-4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-10-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-12-HC-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-12-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-12-HC-A-1211 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-16-HC-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-16-HC-1-16 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-16-HC-A-1611 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-2-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-2-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-2-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-2-HC-A-201 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-2-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-3-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-3-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-3-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-4-HC-7-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-4-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-4-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-4-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-4-HC-A-6MTA 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-5-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-5-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-5-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-6-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-6-HC-7-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-6-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-6-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-6-HC-A-811 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-8-HC-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-8-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-8-HC-A-811 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.