カタログ
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — バック・フェルール
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
合金2507スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼製チューブ継手
■ 塩化物環境下でも優れた耐食性/■ アドバンス・バック・フェルール構造による優れたシール性能/■ 従来のSwagelok® チューブ継手と同様、ゲージによる締め付け度の確認が可能/■ ハンド・ツールを使用して容易に取り付け可能/■ サイズ:1/4 インチから3/4 インチまで
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| 6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| 6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| 6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| 6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| 825-404-1 | 合金825 | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| B-204-1 | 真ちゅう | 1/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| B-404-1 | 真ちゅう | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| HC-204-1 | Сплав C-276 | 1/8 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
| HC-404-1 | Сплав C-276 | 1/4 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
| HC-604-1 | Сплав C-276 | 3/8 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
| HC-814-1 | Сплав C-276 | 1/2 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
| INC-404-1 | Сплав 600 | 1/4 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
| M-604-1 | Сплав 400 / R-405 | 3/8 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
| M-814-1 | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
| NY-1214-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
| NY-1614-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | 製品を見る |
| NY-404-1 | Нейлон | 1/4 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
| NY-604-1 | ナイロン | 3/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| NY-814-1 | ナイロン | 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| PFA-424-1 | PFA | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| PFA-824-1 | PFA | 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| SS-1014-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| SS-104-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| SS-104-1-B1000 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| SS-10M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-1214-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-1414-1 | 316 ステンレス鋼 | 7/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| SS-14M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 14 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-15M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-1614-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| SS-16M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-18M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2004-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| SS-204-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| SS-20M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-22M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2404-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| SS-25M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-28M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 28 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-304-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| SS-3204-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| SS-3M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-404-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| SS-404-1BQ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-604-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| SS-6M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-814-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
| T-1214-1 | PTFE | 3/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
| T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | 製品を見る |
| T-1614-1 | PTFE | 1 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| T-304-1 | PTFE | 3/16 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 製品を見る |
| T-404-1 | PTFE | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| T-504-1 | PTFE | 5/16 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
| T-814-1 | PTFE | 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
| T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。