Трубные обжимные фитинги Swagelok® среднего давления (серия FK)
Фитинги серии FK для среднего давления позволяют улучшить соединения в условиях добычи нефти и газа, научно-исследовательских систем и водородного рынка. Обеспечивают надежные, герметичные соединения для современных систем транспортировки флюидов и газовых уплотнений.
Показать все трубные обжимные фитинги среднего давленияВремя установки фитингов Swagelok® серии FK для среднего давления занимает до пяти раз меньше времени, чем у стандартных конусно-резьбовых аналогов, ускоряя работу и снижая затраты не обслуживание. Данный тип фитингов устойчив к воздействию вибрации и обеспечивает газонепроницаемость вплоть до 20 000 psig (1378 бар ман). Идеально подходят для работы в сложных условиях, где герметичность соединений высокого давления крайне критична.
Эти фитинги среднего давления надежны и эффективны, обеспечивают безотказную работу в тяжелых условиях эксплуатации, защищая персонал и окружающую среду. Отвечают требованиям стандартов EC-79 к водородным системам с давлением до 700 бар (10 150 psig); предусмотрен заранее смонтированный картридж для быстрой и точной установки. Простая разъемная конструкция с цветными обжимными кольцами обеспечивает правильную ориентацию и монтаж стандартными инструментами. Деформационно упрочненная нержавеющая сталь 316 обеспечивает легкость и экономию места. Фитинги серии FK также доступны в конфигурациях, совместимых с требованиями NACE MR0175/ISO 15156.
ミディアム・プレッシャー・チューブ継手のカテゴリー
Каталоги трубных обжимных фитингов среднего давления
Деформационно упрочненные корпуса фитингов серии FK из нержавеющей стали 316 предлагаются в прямой, угловой и тройниковой формах, что позволяет подобрать необходимую конфигурацию с легкой и компактной конструкцией. Подробную информацию об изделии, включая используемые материалы, номинальные параметры давления и температуры, опции, вспомогательные принадлежности и инструкции по монтажу, можно найти в документации, представленной здесь.
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
Сравнение трубных обжимных фитингов (серия FK)
Посмотрите и сравните монтаж фитингов серии FK и фитингов с конусом и резьбой.
Сравнение фитинговРесурсы Swagelok специально для вас
agi industries
Узнайте, как клапаны и фитинги Swagelok серии FK помогли компании AGI Industries устранить утечки при давлении 15 000 psi в 13 500 потенциальных местах утечки.
Оптимизация выбора компонентов для транспортных средств на водородных топливных элементах
Надежность транспортных средств на водородном топливе и инфраструктуры для них зависит от выбора надежных компонентов и составления технических условий для их производства.
Case Study: Offshore Oil Operator
Read how Swagelok helped an offshore oil operator reduce installation labor time and enhance overall performance by changing existing cone and thread connections with Swagelok's FK series fittings.
Empa and Swagelok’s Collaborative Research Fuels Development of Hydrogen Transportation Innovations
The Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology (Empa) and Swagelok are exploring the viability of hydrogen-based transportation solutions. One recent research breakthrough stemming from our collaboration incorporated Swagelok’s FK series fittings within the Empa hydrogen solution. Using FK series fittings instead of traditional Swagelok tube fittings significantly eased installation, while improving leak-tightness, reliability, and safety.
FK Series Medium-Pressure Tube Fittings
From initial construction and commissioning through daily operations and maintenance, there is a tremendous focus on reducing total lifecycle costs. FK series tube fittings can reduce maintenance costs and provide high reliability, reducing system downtime, when proper assembly processes are followed. These fittings can also help mitigate environmental impact via leak reduction as well as improve overall safety by protecting your system against corrosion.
Read about how to build more productive critical fluid systems with FK series fittings