Фитинги под приварку — Фитинги Micro-Fit высокой степени чистоты под приварку встык — Трехплоскостные тройники (тройник + угольник)
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Фитинги под приварку — Фитинги Micro-Fit высокой степени чистоты под приварку встык — Трехплоскостные тройники (тройник + угольник)
Resistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones.
溶接継手
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:316、316L、316L VAR、316L VIM-VARステンレス鋼/■ 手動溶接または自動溶接に対応/■ 特別なクリーニングを行うことも可能
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-4MW-91 | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 1/4 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | Ver producto |
| 6LV-4MW-91P | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 1/4 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | Ver producto |
| 6LV-6MW-91 | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 3/8 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 3/8 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | Ver producto |
| 6LV-6MW-91P | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 3/8 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 3/8 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | Ver producto |
| 6LV-8MW-91 | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 1/2 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | Ver producto |
| 6LV-8MW-91P | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 1/2 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.