Fittings
Fittings available with these specifications:
- 1/16 to 2 in. (2 to 50 mm)
- Straight, elbow, cross, tees, tube adapters, caps and plugs, replacement parts
- 316 stainless steel, 6-Moly, Alloy 400, Alloy 600, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276, aluminum, brass, carbon steel, PFA, PTFE, Alloy 2507, titanium (grade 4)
- Maximum 1900 psig (130 bar) to 60 000 psig (4134 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
溶接継手 — 突き合わせ溶接継手 — 90°エルボー型
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type316L-12-ATW-9 316Lステンレス鋼 3/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 3/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 316L-12TB7-9 316Lステンレス鋼 3/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 3/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-12TB7-9P 316Lステンレス鋼 3/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 3/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-4-ATW-9 316Lステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 316L-4TB7-9 316Lステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-6TB7-9 316Lステンレス鋼 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-8TB7-9 316Lステンレス鋼 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 -
溶接継手 — 高純度 Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接継手 — ティー型
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LV-4MW-3-03446 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-2MW-3 316L VIM/VARステンレス鋼 1/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-2MW-3P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-4MW-3 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-4MW-3P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-4MW-3P-B25 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-6MW-3 316L VIM/VARステンレス鋼 3/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 3/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-6MW-3-6-4 316L VIM/VARステンレス鋼 3/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 3/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-6MW-3-6-4P 316L VIM/VARステンレス鋼 3/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 3/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-6MW-3P 316L VIM/VARステンレス鋼 3/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 3/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-8MW-3 316L VIM/VARステンレス鋼 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-8MW-3-8-4 316L VIM/VARステンレス鋼 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-8MW-3-8-4P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-8MW-3-8-6 316L VIM/VARステンレス鋼 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-8MW-3-8-6P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-8MW-3P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 HC22-4MW-3 合金C-22 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 -
溶接継手 — 突き合わせ溶接継手 — ティー型
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type316L-8-ATW-3 316Lステンレス鋼 1/2 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 1/2 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 316L-12-ATW-3 316Lステンレス鋼 3/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 3/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 316L-12MTB7-3 316Lステンレス鋼 12 mm チューブ突き合わせ溶接 12 mm チューブ突き合わせ溶接 316L-12TB7-3 316Lステンレス鋼 3/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 3/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-4-ATW-3 316Lステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 316L-4TB7-3 316Lステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-4TB7-3P 316Lステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-6MTB7-3 316Lステンレス鋼 6 mm チューブ突き合わせ溶接 6 mm チューブ突き合わせ溶接 316L-6TB7-3 316Lステンレス鋼 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-8TB7-3 316Lステンレス鋼 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-8TB7-3-8-4 316Lステンレス鋼 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-8TB7-3P 316Lステンレス鋼 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 -
Weld Fittings — Weld Adapters — ストレート型
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-12-MPW-A-8TSW 316 ステンレス鋼 3/4 インチ パイプ突き合わせ溶接 1/2 インチ チューブ差し込み溶接 SS-16-MPW-A-8TSW 316 ステンレス鋼 1 インチ パイプ突き合わせ溶接 1/2 インチ チューブ差し込み溶接 SS-8-MPW-A-6TSW 316 ステンレス鋼 1/2 インチ パイプ突き合わせ溶接 3/8 インチ チューブ差し込み溶接 SS-8-MPW-A-8TSW 316 ステンレス鋼 1/2 インチ パイプ突き合わせ溶接 1/2 インチ チューブ差し込み溶接 SS-8-MTW-A-4TSW 316 ステンレス鋼 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ差し込み溶接 -
Weld Fittings — High-Purity Micro-Fit Tube Butt Weld Fittings — クロス
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LV-4MW-4 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-6MW-4 316L VIM/VARステンレス鋼 3/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 3/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-6MW-4P 316L VIM/VARステンレス鋼 3/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 3/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-8MW-4 316L VIM/VARステンレス鋼 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-8MW-4P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-4MW-4P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 -
Weld Fittings — High-Purity Micro-Fit Tube Butt Weld Fittings — 90°エルボー型
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LV-4MW-9-03443P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-4MW-9P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-4MW-9P-B25 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-6MMW-9 316L VIM/VARステンレス鋼 6 mm Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6 mm Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-6MW-9 316L VIM/VARステンレス鋼 3/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 3/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-6MW-9-4 316L VIM/VARステンレス鋼 3/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-6MW-9-4P 316L VIM/VARステンレス鋼 3/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-6MW-9P 316L VIM/VARステンレス鋼 3/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 3/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-8MW-9 316L VIM/VARステンレス鋼 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-8MW-9-4 316L VIM/VARステンレス鋼 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-8MW-9-4P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-8MW-9-6 316L VIM/VARステンレス鋼 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 3/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-8MW-9-6P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 3/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-8MW-9P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 HC22-4MW-9 合金C-22 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 HC22-8MW-9 合金C-22 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-2MW-9 316L VIM/VARステンレス鋼 1/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-2MW-9P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-4MW-9 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-4MW-9-03442 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-4MW-9-03442P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-4MW-9-03443 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 -
Weld Fittings — High-Purity Micro-Fit Tube Butt Weld Fittings — ストレート型
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LV-4MW-6-2 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-4MW-6-2P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-6MW-6-4 316L VIM/VARステンレス鋼 3/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-6MW-6-4P 316L VIM/VARステンレス鋼 3/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-8MW-6-4 316L VIM/VARステンレス鋼 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-8MW-6-4P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-8MW-6-6 316L VIM/VARステンレス鋼 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 3/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-8MW-6-6P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 3/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 -
Weld Fittings — High-Purity Micro-Fit Tube Butt Weld Fittings — トライボー(ティー + エルボー)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LV-4MW-91 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-4MW-91P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-6MW-91 316L VIM/VARステンレス鋼 3/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 3/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-6MW-91P 316L VIM/VARステンレス鋼 3/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 3/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-8MW-91 316L VIM/VARステンレス鋼 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6LV-8MW-91P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 -
Weld Fittings — Socket Weld Fittings — 90°エルボー型
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-12-TSW-9 316 ステンレス鋼 3/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 3/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-16-TSW-9 316 ステンレス鋼 1 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-4-TSW-9 316 ステンレス鋼 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-8-TSW-9 316 ステンレス鋼 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー -
Weld Fittings — Socket Weld Fittings — ストレート型
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-12-TSW-6 316 ステンレス鋼 3/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 3/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-16-TSW-6 316 ステンレス鋼 1 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-4-TSW-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1/4 インチ NPTおねじ SS-4-TSW-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-4-TSW-7-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1/8 インチ NPTめねじ SS-4-TSW-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1/4 インチ NPTめねじ SS-6-TSW-1-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1/4 インチ NPTおねじ SS-6-TSW-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 3/8 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-6-TSW-7-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1/4 インチ NPTめねじ SS-8-TSW-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1/2 インチ NPTおねじ SS-8-TSW-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-8-TSW-7-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 3/8 インチ NPTめねじ SS-8-TSW-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1/2 インチ NPTめねじ
Product Availability by Store Location
Hours