逆止弁 — ミディアム・プレッシャー逆止弁、CV シリーズ
以下の仕様のバルブを取り揃えています:
- サイズ:1/8~1 インチ(6~12 mm)
 - –23~204°C
 - 316ステンレス鋼、真ちゅう
 - 8.26~41.3 MPa
 
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
- 
    型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
CV8NFB15 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ  
		
		ストアの所在地ごとの製品在庫
	
時間