Swagelok® M200 Orbital Welding System
For projects requiring a consistent and efficient approach to welding, the Swagelok M200 orbital welding system offers precision and control combined with easy-to-use touchscreen operation. It provides cost-effective, reliable orbital gas tungsten arc welds (GTAW) for both tubing and pipe.
View Welding System EquipmentZur Konstruktion und Montage kritischer Fluidsysteme ist häufig der Einsatz eines modernen Schweißsystems erforderlich. Mit dem M200 Orbitalschweißsystem von Swagelok® für kostengünstige und zuverlässige orbitale Wolframschweißungen lassen sich präzise und einheitliche Schweißvorgänge (GTAW) durchführen. Ausgestattet mit einem leichten, tragbaren Netzteil und verschiedenen, optional erhältlichen Schweißköpfen unterstützt das Gerät verschiedenste Schweißkonfigurationen.
Darüber hinaus erhältliche Werkzeuge und Zubehör umfassen Wolframelektroden, Zentrierlehren, Spannplatten, Spannblöcke, Adapterkabel und Thermo-Druckerpapier. Das Orbitalschweißsystem von Swagelok verfügt außerdem über eine Echtzeit-Überwachungs- und Aufzeichnungsfunktionen, mit der sich die Dokumentationsanforderungen gemäß Branchenstandard sicherstellen lassen.
Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Vertriebs- und Servicezentrum über die Orbitalschweißschulung von Swagelok für Sie und Ihr Team.
Haben Sie Fragen zum Thema Orbitalschweißen?
Welding System Categories
Fixtures and Collets
Find weld head fixtures, fixture blocks, tube collets, adapter inserts, and fixture side plates for accurate, repeatable results in a variety of weld configurations.
Power Supply
Learn about Swagelok® power supply, which enables reliable, consistent orbital gas tungsten arc welding.
Weld Heads
Explore our weld head selection, which can be performed on tubing with a range of outside diameters.
Welding Equipment
Browse a variety of welding equipment options, including thermal printer paper, tungsten electrodes, weld head adapter cables, and centering gauges.
Schweißsystem—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Features: Power supply for reliable, consistent orbital gas tungsten arc welding; Up to 200 A peak output capability; Easy-to-use color touch screen in multiple languages; Integrated mass flow controller automatically controls OD shield gas flow; Weighs less than 50 lb or 23 kg; Compatible with Swagelok welding system weld heads
Features: Available for tube outside diameters ranging from 1/16 to 1/2 in. and 2 to 12 mm; Features a compact size for easy access to confined welding areas; Weld head includes arc gap gauge, centering gauge, micro fixture tool, tool package, and tungsten electrodes
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/2 to 2 in. and 12 to 52 mm; Offers versatility for use in a variety of industries; Weld head includes arc gap gauge, tool package, and tungsten electrodes
Features:Accommodates outside diameters ranging from 1/8 to 1/2 in. and 3 to 12 mm; Bench top mounted fixture; Optical speed control—no tachometer or calibration required; Cycle life: 10 000 welds mean-time-to-maintenance (MTTM) for 1/4 in. diameter; 3000 welds MTTM for 1/2 in. diameter; Welding capability: 60 welds per hour for 1/4 in. diameter; 30 welds per hour for 1/2 in. diameter; Adjustable centering gauge included; Integrated work support system available
Available for tube outside diameters from 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Features: Is available for outside tube diameters ranging from 1 1/2 to 4 in. and 38.1 to 114.3 mm and pipe diameters ranging from 1 1/4 to 4 in. and 42.2 to 114.3 mm; Offers versatility for use in a variety of industries
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Orbitalschweißschulung
Erlernen Sie die Prinzipien des Orbitalschweißens und erfahren Sie alles über die Einrichtung, den Betrieb und die Fehlerbehebung des Swagelok® M200 Schweißsystems von unseren Certified Weld Inspectors (CWI) und Certified Weld Educators (CWE).
Schulung zum Orbitalschweißen entdeckenRessourcenzentrum
Hilfsmittel für die Schweißfachkräfte von morgen
Die zunehmende Knappheit an Schweißern wirkt sich auf die globale Produktion von morgen aus. Automatisches Orbitalschweißen kann hier Abhilfe schaffen, allerdings nicht ohne fundierte Schulungen. Erfahren Sie, was bei einer Orbitalschweißschulung zur Ausbildung zukünftiger Schweißfachkräfte beachtet werden sollte.
Immer die passende Ausrüstung zur Hand: Überlegungen zur Auswahl der richtigen Anlagenausstattung
Welche Werkzeuge und Ausrüstungsteile müssen Anlagenbediener und Techniker immer zur Hand haben? Von Orbitalschweißgeräten bis hin zu gängigen Entgratungswerkzeugen für Rohrleitungen gibt es für sämtliche Rohrverbindungsarten einige unabdingliche Werkzeuge und Tools – und eine gute Vorbereitung macht sich schnell bezahlt.
Dem Fachkräftemangel mit einem gut ausgebildeten Team entgegenwirken
In der herstellenden Industrie nähern sich viele langjährige und gut ausgebildete Mitarbeiter dem Rentenalter. Betriebsleiter stehen vor der Aufgabe, weniger erfahrene Mitarbeiter gezielt auszubilden, bevor das Expertenwissen mit dem Mitarbeiter in Ruhestand bzw. gänzlich verloren geht. Erfahren Sie, wie Sie ein effektives Schulungsprogramm rund um das Thema Fluidsysteme aufbauen können.
Verbesserte Laborfunktionalität dank fundierter Fluidsystemexpertise
Erfahren Sie, wie die Fluidsystemexpertise von Swagelok der University of Ottawa dabei geholfen hat, ihre Laborfunktionalität in der Forschungsabteilung „Advanced Research Complex“ zu verbessern, wo sich das einzige Massenspektrometer mit Beschleunigung Kanadas befindet. Mit der Orbitalschweißschulung von Swagelok konnten Präzision und Produktivität in der Werkstatt erhöht werden.