Flexible Tubing — Vinyl Tubing, LT Series
Vinyl tubing available with these specifications:
- 1/8 to 1/2 in.
- –40°F (–40°C) to 165°F (73°C)
- Smooth-bore, polyvinyl chloride (PVC) material
- 1.6 psig (0.11 bar) to 40 psig (2.7 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Flexible Tubing — Vinyl Tubing, LT Series — LTシリーズ ビニール・チューブ
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류LT-4-6 ビニール - - - - LT-6-8 ビニール - - - - LT-8-10 ビニール - - - - LT-2-4 ビニール - - - - LT-3-5 ビニール - - - - LT-4-10V ビニール - - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간