text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok計装用マニホールド

Swagelok®マニホールド

2バルブ、3バルブ、5バルブのSwagelok計装用マニホールドは、工場で組み立ててから試験を行っており、重要な計装アプリケーション向けに信頼性の高いソリューションを提供します。ダイレクト・マウント用、リモート・マウント用、モジュラー・システム用のほか、低フュージティブ・エミッション、NACE準拠の合金を使用した製品もあります。

すべてのマニホールドを見る

Swagelokマニホールドのボディには複数のバルブが格納されているため、リーク・ポイント数を削減することができます。静圧用、液面用、差圧用に設計されており、ボディは従来型とコンパクト型があります。計装用、ダイレクト・マウント用、リモート・マウント用、モジュラー・システム用を選ぶことができます。流路選択システムは、1個のコンパクトなモジュール内に、ダブル・ブロック/ブリード(DBB)機能を搭載しています。製品のラインアップ:

  • 計装用マニホールド(2バルブ、3バルブ、5バルブ) V、VB、VLシリーズ
  • ダイレクト・マウント用マニホールド(2バルブ、3バルブ、5バルブ) VEシリーズ
  • リモート・マウント用マニホールド(2バルブ)
  • 計装用モジュラー85システム
  • API 624による低排出認証付きのダイレクト・マウント用マニホールド、リモート・マウント用マニホールド、Mod 85システム
  • 流路選択システム SSVシリーズ(プロセス分析用、しくみにつきましては、動画 をご覧ください)

Swagelokマニホールドは、コンパクトな組み立て設計を採用することでサイズや質量を削減しているため、取り付けやメンテナンスを容易に行うことができます。ボディ材質は、ステンレス鋼、炭素鋼、2相ステンレス鋼などから選ぶことができます。パッキン材質には、さまざまなシステムに使用可能なPTFEや、高温用途に適したGrafoil®があります。

マニホールドに関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

Категории клапанных блоков

Двухклапанные блоки для КИП

Двухклапанные блоки для КИП

Двухклапанные блоки оснащены игольчатыми клапанами из нержавеющей стали для точного контроля давления. Поставляется в традиционном и компактном исполнении. 

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и вспомогательное оборудование

Обеспечьте надежную установку и функциональность за счет комплектов монтажных кронштейнов из нержавеющей стали для клапанных блоков серии V.

Пятиклапанные блоки для КИП

Пятиклапанные блоки для КИП

Пятиклапанные блоки оснащены игольчатыми клапанами из нержавеющей стали для точного контроля давления. Поставляется в традиционном и компактном исполнении. 

Системы переключения потока

Системы переключения потока

Узнайте о нашей компактной системе переключения потока для технологических анализаторов, где требуется превосходная коррозионная стойкость.

Трехклапанные блоки для КИП

Трехклапанные блоки для КИП

Трехклапанные блоки оснащены игольчатыми клапанами из нержавеющей стали для точного контроля давления. Поставляется в традиционном и компактном исполнении.

マニホールドのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

流量を計算して適切なバルブを選定する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

Ressourcenzentrum

Ventilauswahl für Probenahmesysteme
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Wie sich flüchtige Emissionen in chemischen Anlagen und Raffinerien reduzieren lassen
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren

In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

산업용 유체 시스템의 블록 밸브
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법

플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

반도체 산업용 Swagelok ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립 과정
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유

혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.