|
Заднее обжимное кольцо из PTFE для трубного обжимного фитинга Swagelok 3/16 дюйма
부품 번호: T-304-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
후위 페럴견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Заднее обжимное кольцо из PTFE для трубного обжимного фитинга Swagelok 3/16 дюйма
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
후위 페럴
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
T-304-1 — Заднее обжимное кольцо из PTFE для трубного обжимного фитинга Swagelok 3/16 дюйма
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | PTFE |
| 세정 공정 | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 3/16 in. |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37060708 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| 6ML-404-1A | 6-moly | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| 6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| 6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| 6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| 825-404-1 | 합금 825 | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| B-204-1 | 황동 | 1/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| B-404-1 | 황동 | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-204-1 | 합금 C-276 | 1/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-404-1 | 합금 C-276 | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-604-1 | 합금 C-276 | 3/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-814-1 | 합금 C-276 | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| INC-404-1 | 합금 600 | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| M-604-1 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| M-814-1 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-1214-1 | 나일론 | 3/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-1614-1 | 나일론 | 1인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-404-1 | 나일론 | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-604-1 | 나일론 | 3/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-814-1 | 나일론 | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-424-1 | PFA | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-824-1 | PFA | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1014-1 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-104-1 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-104-1-B1000 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-10M4-1 | 316 스테인리스강 | 10mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1214-1 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12M4-1 | 316 스테인리스강 | 12mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1414-1 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-14M4-1 | 316 스테인리스강 | 14mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-15M4-1 | 316 스테인리스강 | 15mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1614-1 | 316 스테인리스강 | 1인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16M4-1 | 316 스테인리스강 | 16mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-18M4-1 | 316 스테인리스강 | 18mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2004-1 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-204-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-20M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-22M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2404-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-25M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-28M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 28 мм | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 мм | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-304-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3204-1 | 316 Stainless Steel | 2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3M4-1 | 316 Stainless Steel | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-404-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-404-1BQ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4M4-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-604-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-6M4-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-814-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8M4-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-1214-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-1614-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-404-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-504-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-814-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。