円周溶接機 — 溶接装置
以下の仕様の円周溶接機を取り揃えています:
- 最大出力電流値:200 A
- 操作が容易なカラー・タッチ・スクリーン(多言語対応)
- 高精度のオービタル・ガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)を実現するパワー・サプライ
- 溶接外周部に対するシールド・ガス流量を自動的に制御するマス・フロー・コントローラー内蔵
- 質量:約23 kg
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
溶接装置 — タングステン電極
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-C.040-.405-P - - CWS-C.040-.450-P - - CWS-C.040-.555-P - - CWS-C.040-.705-P - - CWS-C.062-.855-P - - CWS-C.062-1.105-P - - CWS-C.062-1.630-P - - SWS-C.040-.460-.012-P - - CWS-C.062-1.380-P - - CWS-C.040-.605-P - - CWS-C.040-.325-P - - CWS-C.040-.281-P - - -
溶接装置 — センタリング・ゲージ
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-5CG シリーズ5 - -
溶接装置 — センター・プレート
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-5PLEN シリーズ5 - -
溶接装置 — プリンター用紙(感熱紙)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-DRP-PAPER - - -
溶接装置 — ウェルド・ヘッド・アダプター・ケーブル
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboSWS-M200-WH-ADPTR - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas