text.skipToContent text.skipToNavigation
Produit d’étanchéité pour filetage SWAK de Swagelok

Produits d’étanchéité Swagelok®

Les produits d’étanchéité pour filetages Swagelok® permettent de réaliser des joints étanches dans des applications diverses, améliorant ainsi la sécurité des systèmes. Les obturateurs pour tubes d’échangeur de chaleur série TP Swagelok® peuvent prolonger la durée de vie de votre échangeur de chaleur, réduisant ainsi les coûts de maintenance.

Voir des produits d’étanchéité

Los sellantes para roscas Swagelok ofrecen un cierre estanco en una gran variedad de aplicaciones gracias a su compatibilidad con una gran variedad de productos químicos. Aptos para un amplio rango de presiones y temperaturas del sistema.

  • La pasta sellante aneróbica para roscas Swagelok SWAK™ se aplica fácil y rápidamente y se adhiere a las roscas sin deshacerse ni gotear durante la instalación. Lubrica las roscas, evitando daños costosos en las roscas por gripado o agarrotamiento durante el montaje. El sellante SWAK también cura formando un relleno que resiste las vibraciones o los golpes y permite un bajo par de apriete para conseguir conexiones fáciles de desmontar incluso después de haberse endurecido por completo.
  • La pasta sellante para roscas Swagelok® sin PTFE funciona de forma similar al SWAK, sellando inmediatamente en las aplicaciones en las que los sellantes a base de PTFE son indeseables.
  • La cinta sellante para roscas Swagelok® de PTFE cumple con la Descripción de Artículos Comerciales A-A-58092 y puede utilizarse en roscas cónicas macho hasta temperaturas de 232°C (450°F).

Puede alargar la vida útil de su intercambiador de calor sellando los extremos de los tubos con fuga con los tapones para intercambiadores de calor Swagelok® serie TP. La conicidad uniforme y al acabado superficial suave favorecen una instalación con el mínimo esfuerzo y un cierre estanco. Los tapones para intercambiadores de calor están disponibles en una variedad de materiales para mejorar la compatibilidad del sistema.

¿Tiene preguntas sobre los sellantes para roscas?

Contacte con los Especialistas Locales

シール剤のカテゴリー

チューブ・プラグ

チューブ・プラグ

Les obturateurs pour tubes d’échangeur de chaleur scellent les extrémités des tubes qui fuient, prolongeant ainsi la durée de vie des échangeurs.

管用ねじシール剤

管用ねじシール剤

管用ねじシール剤は、さまざまな化学薬品に対して反応を起こすことなく、各種アプリケーションで漏れの無い確実なシールを実現します。

Catálogo de Sellantes

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Servicios de detección de fugas Swagelok

Servicios de Detección de Fugas de Gas Comprimido

Le ayudaremos a identificar y cuantificar las fugas de gas comprimido, para que pueda dar prioridad a las cuestiones más críticas que se deben abordar en función del potencial de reducción de las emisiones y de mejora de la seguridad, los costes y la productividad.

Conozca los Servicios de Detección de Fugas

Swagelok Resources Curated for You

Swagelok Compressed Gas Leak Detection Services
Leak Detection Case Studies

Swagelok fluid system specialists with deep technical and application expertise regularly help customers find, address, and prevent leaks in their fluid systems. Find out how those customers have benefited.

Fixing fluid system leaks
Common Causes and Costs of Fluid System Leaks

The smallest leak can present a serious issue when maintaining your plant’s safety and profitability. Understand how and why leaks occur, how to locate and test for them, and ultimately how to develop a strategy to address and reduce leaks plant-wide.

Common fluid system leaks in tire manufacturing facilities
Combating Common Fluid System Leaks in Tire Facilities

Tire manufacturers can grow accustomed to leaking process pipes, but system leaks can pose significant safety hazards and drain profitability. Learn how to identify common leak sources throughout a plant and how to fix them.

Swagelok onsite leak detection services
How to Avoid System Leaks: The Importance of Proper Tube Preparation

A successful tube fitting installation depends on many criteria, but one of the most important is proper tube preparation before installation. Learn to avoid costly or dangerous leaks by avoiding damaged, burred, or improperly cut tubes.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.