Catalogs
サポート・システム — クッション付きクランプ・チューブ・サポート
Swagelokチューブ・サポート・キットでチューブと流体部品のズレや動きを制限することで、衝撃や振動による影響を緩和することができます。
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| SS-TBC12 | 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) | 3/4 インチ | - | - | View Product |
| SS-TBC16 | 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) | 1 インチ | - | - | View Product |
| SS-TBC4 | 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) | 1/4 インチ | - | - | View Product |
| SS-TBC6 | 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) | 3/8 インチ | - | - | View Product |
| SS-TBC8 | 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) | 1/2 インチ | - | - | View Product |
| S-TBC12 | 炭素鋼チューブ | 3/4 インチ | - | - | View Product |
| S-TBC4 | 炭素鋼チューブ | 1/4 インチ | - | - | View Product |
| S-TBC6 | 炭素鋼チューブ | 3/8 インチ | - | - | View Product |
| S-TBC8 | 炭素鋼チューブ | 1/2 インチ | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.