Système de support — Plaque à souder
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Système de support — Plaque à souder
Limitez les effets des impulsions et des vibrations sur les tubes ou les tuyaux de vos circuits de fluide, avec les kits de supports pour tubes Swagelok.
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Diam. ext. du tube
|
Longueur
|
Rayon de cintrage
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1-WP | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:1.42 インチ(36.1 mm) | - | Afficher le produit |
| 304-S1-WPM | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:36 mm(1.42 インチ) | - | Afficher le produit |
| 304-S3-WP | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:1.97 インチ(50.0 mm) | - | Afficher le produit |
| 304-S5-WP | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:2.76 インチ(70.1 mm) | - | Afficher le produit |
| 304-S6-WP | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:3.46 インチ(87.9 mm) | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.