Swagelok®スナッバー継手
Swagelokスナッバー継手(圧力計保護用)を使用すると、圧力計などの計器をシステムの圧力サージ(急激な圧力上昇)や衝撃によるダメージから保護しつつ、ライン圧力へスムーズに導くことができます。
スナッバー継手を見るSwagelokスナッバー継手(圧力計保護用)を、圧力の影響を受けやすい計器の一次側に取り付けると、システムの変化に対する計器の反応速度が下がるため、計器を損傷から保護することができます。これで計器の耐用年数が長くなるほか、部品の交換コスト、手直しにかかる工数、システムのダウンタイム(停止時間)の削減につながります。
多孔質焼結316ステンレス鋼製エレメントにより、圧力による振動を緩和します。その後、反応速度がエレメントを通過する圧力損失と等しくなるため、スムーズに計器をライン圧力に導くことができます。Swagelokスナッバー継手には5つの基本エレメントがあり、軽質ガスから220 mm2/s(cSt)を超える粘度のある液体に至るまで、流体アプリケーションの要件を満たします。スナッバー継手は、圧力による衝撃、振動、サージからの保護目的に使用してください。コンタミネーションを除去するため、適切な フィルター を使用してください。
継手の選定にサポートが必要ですか?
スナッバー継手のカテゴリー
スナッバー継手のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ 目盛板の外径サイズ:40 mm、50 mm、63 mm、100 mm、115 mm、160 mm/■ ASME、EN、JIS の規格に準拠した精度/■ エンド・コネクション:Swagelok® チューブ・アダプターなど各種/■ 形状:背面取り付け用(センター接続)、背面取り付け用(オフセンター接続)、下部取り付け用/■ 材質:ステンレス鋼、強化サーモプラスチック(熱可塑性プラスチック)/■ 液体充填タイプもございます
関連資料/コラム記事
An Introduction to Fittings: Identifying Thread Size and Pitch
Even the most seasoned professionals can experience difficulty identifying threads. Swagelok product manager Andy Hitchcock explains how to identify thread size and pitch on your fittings using a caliper, pitch gauge and thread identification guide.
Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings
For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability
Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.
Swagelok Tube Fitting Installation
This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.