The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Manguito corto VCR de Acero inox. 316L VAR para soldadura de tubo a tope, 1/2 pulg. VCR x 1/2 x 0,049 pulg. TBW, Extensión de 9,6 mm (0,38 pulg.), Limpieza SC-01
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Manguitos cortos
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
1/16 in. 부터 1 in. 및 6 mm 에서 18 mm; 고순도 스텐레스강; 최초로 설계된 진정한 VCR 제품
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
범위 이 문서에서는 Swagelok및 관련 공급자가 ASTM G93 레벨 C에 언급된 제품 청정도 요건을 준수하기 위해 사용하는 가이드라인을 설명합니다. 이 문서는 유체가 접촉되는 시스템 부품에만 한정적으로 적용됩니다. 이 문서는 제품 카탈로그, 기술 보고서 및 기타 보고서들과 함께 이용해야 합니다.
범위 이 문서에서는 Swagelok이 초고순도(UHP) 전해연마된 스텐레스강 제품과 초고순도 플라스틱 제품을 생산할 때에 준수하는 가이드라인을 설명합니다. 완전한 제품 정보를 얻기 위해서는 이 문서와 함께 제품 카탈로그, 기술 자료 및 보고서도 이용해야 합니다.
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Acero inox. 316L VAR |
Proceso de Limpieza | Especificación de Proceso de Ultra Alta Pureza (SC-01) |
Tamaño conexión 1 | 1/2 pulg. |
Tipo de conexión 1 | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® |
Tamaño conexión 2 | 1/2 pulg. |
Tipo de conexión 2 | Soldadura de tubo a tope |
Característica | Electropulido |
Limitador de Caudal | No |
eClass (4.1) | 37020713 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 37029290 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 31163000 |
UNSPSC (10.0) | 40142610 |
UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
UNSPSC (15.1) | 40183107 |
UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-4-VCR-3AS | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 자동 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
316L-8-VCR-3AS | 316L 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 자동 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-12-VCR-3S-12TB7-065P | 316L VAR | 3/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-2-VCR-3S-2TB7 | 316L VAR | 1/8인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-2-VCR-3S-2TB7P | 316L VAR | 1/8인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-4-HVCR-3S-6TB2P | 316L VAR | 1/4인치 | 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-4-HVCR-3S-6TB7 | 316L VAR | 1/4인치 | 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-4-VCR-3S-2TB7 | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-4-VCR-3S-2TB7P | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-4-VCR-3S-4TB2 | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-4-VCR-3S-4TB2P | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-4-VCR-3S-4TB2PB25 | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-4-VCR-3S-4TB3 | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-4-VCR-3S-4TB3P | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-4-VCR-3S-4TB7 | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-4-VCR-3S-4TB7P | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-4-VCR-3S-4TB7PB25 | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-4-VCR-3S-6MTB7 | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 6mm | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-4-VCR-3S-8MTB7 | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 8mm | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-8-VCR-3S-10MTB7 | 316L VAR | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 10mm | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-8-VCR-3S-12MTB7 | 316L VAR | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 12mm | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-8-VCR-3S-4TB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Ver producto |
6LV-8-VCR-3S-4TB7P | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Ver producto |
6LV-8-VCR-3S-6TB2 | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 3/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Ver producto |
6LV-8-VCR-3S-6TB2P | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 3/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Ver producto |
6LV-8-VCR-3S-6TB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 3/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Ver producto |
6LV-8-VCR-3S-6TB7P | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 3/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Ver producto |
6LV-8-VCR-3S-8TB2 | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Ver producto |
6LV-8-VCR-3S-8TB2P | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Ver producto |
6LV-8-VCR-3S-8TB3 | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Ver producto |
6LV-8-VCR-3S-8TB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Ver producto |
6LV-8-VCR-3S-8TB7P | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Ver producto |
6LVV-4-VCR-3S-4TB2P | 316L VIM-VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール Gland | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Ver producto |
6LVV-4-VCR-3S-4TB7P | 316L VIM-VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール・グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Ver producto |
6LVV-8-VCR-3S-8TB3P | 316L VIM-VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール・グランド | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Ver producto |
HC22-4-VCR-3S-4TB2 | 合金C-22 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Ver producto |
SS-4-VCR-3-.50LG | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | Ver producto |
SS-4-VCR-3-.75LG | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.