Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手 — ユニオン
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/16~1 1/2 インチ
- ユニオン、レデューシング・ユニオン、ユニオン・エルボー、ユニオン・ティー
- ステンレス鋼
- –31~204°C
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-16-UT-6 316 ステンレス鋼 1 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-4-UT-6-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-6-UT-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-6-UT-6-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-6-UT-6-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-UT-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-8-UT-6-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-8-UT-6-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-12-UT-6 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-4-UT-6-200 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-UT-6-400 316ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 SS-4-UT-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-8-UT-3 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-4-UT-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-UT-9 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간