Catalogs
Pipe Fittings — Caps and Plugs — Hex Head Plugs
Select precision-manufactured Swagelok fittings, adapters, and more in a range of sizes and materials to suit your application.
パイプ継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-PST | 316 ステンレス鋼 | 1 1/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | View Product |
SS-16-PST | 316 ステンレス鋼 | 1 5/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | View Product |
SS-4-PST | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | View Product |
SS-6-PST | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | View Product |
SS-8-PST | 316 ステンレス鋼 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.