text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewindefittings — Verschlusskappen und Stopfen — Sechskantsstopfen mit Innensechskant

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Gewindefittings — Verschlusskappen und Stopfen — Sechskantsstopfen mit Innensechskant

Wählen sie präzisionsgefertigte Swagelok-Verschraubungen, Stutzen und mehr in einer Vielzahl von Größen und Werkstoffen für Ihre Anwendungen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-12-HPST 316 ステンレス鋼 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ - - Produkt anzeigen
SS-2-HP 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-2-HPST 316 ステンレス鋼 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ - - Produkt anzeigen
SS-4-HP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-4-HPST 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ - - Produkt anzeigen
SS-6-HP 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-6-HPST 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ - - Produkt anzeigen
SS-8-HP 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-8-HPST 316 ステンレス鋼 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.