text.skipToContent text.skipToNavigation
Raccords à souder

Raccords à souder Swagelok®

Les raccords à souder Swagelok procurent dans la durée la robustesse et la fiabilité nécessaires à l’efficacité et à la sécurité des systèmes fluides utilisés dans des applications nécessitant des raccords très haute pureté, spécialement nettoyés ou industriels.

Afficher tous les raccords à souder

Swagelok propose un large choix de raccords soudés de différentes tailles, aux formes diverses et fabriqués dans différents matériaux, utilisables dans de nombreuses applications. Notre gamme comprend des raccords à souder bout à bout, des raccords à souder par emboîtement, des adaptateurs à souder et des raccords à souder submersibles conçus pour des applications haute pureté ou des applications industrielles générales. Compacts et adaptés aux espaces exigus, les raccords miniatures Micro-Fit® Swagelok offrent les mêmes débits et ont les mêmes spécifications d’utilisation que des raccords plus volumineux.

Disponibles dans des diamètres de 1/8 à 1 po et de 6 à 18 mm, fabriqués dans divers aciers inoxydables – 316, 316L, 316L VAR et 316L VIM-VAR – les raccords pour tubes à souder bout à bout sont conçus obtenir un alignement précis et une paroi régulière, tandis que les raccords pour tuyaux à souder par emboîtement offrent des parois épaisses qui prolongeront la durée de vie des systèmes exploités dans des conditions difficiles. Le choix du matériau de fabrication d’un raccord, d’un tuyau et d’un tube à souder est extrêmement important. Le fait d’utiliser le même matériau – qui aura donc le même coefficient de dilatation – permet de réduire le risque d’obtenir des soudures de mauvaise qualité, mais aussi le risque d’ovalisation ou de modifications des dimensions – autant d’éléments qui nuisent à la qualité des soudures.

Contacter un spécialiste

Categorías de Accesorios para Soldar

Accesorios Micro-Fit para soldadura de tubo a tope de alta pureza

Accesorios Micro-Fit para soldadura de tubo a tope de alta pureza

Los accesorios para soldar tubo a tope Micro-Fit se adaptan a sistemas que requieren miniaturización a la vez que ofrecen valores nominales de caudal y servicio iguales a los de racores para soldar de mayor tamaño.

Accesorios para Soldadura a Tope

Accesorios para Soldadura a Tope

Los accesorios para soldar a tope rectos, en codo, en te y en cruz tienen un diámetro con acabado de precisión para adaptarse al diámetro del tubo y crear conexiones de alta integridad.

Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre

Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre

Los accesorios para soldar por encastre mecanizados con precisión aseguran que el tubo se instale correctamente y tienen una pared fina para reducir el aporte de calor de la soldadura.

Adaptadores para soldar

Adaptadores para soldar

Los accesorios adaptadores para soldar de alta integridad ofrecen solidez y fiabilidad y satisfacen sus requisitos de calidad y resistencia a la corrosión. 

Catalogues des raccords à souder

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®

Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.

Découvrir les avantages

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Raccords pour tubes Swagelok filetés
Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage

Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.

Des ouvriers sur une plateforme pétrolière
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des pressions moyennes avec des raccords à compression

Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.

Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Utilisation d’un calibre de contrôle pour vérifier qu’un raccord pour tube Swagelok a été installé correctement
Instalación del Racor Swagelok

Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.

Accesorios para soldar

Accesorios para Soldar

Swagelok ofrece accesorios para soldar en una gran variedad de materiales, tamaños y formas para aplicaciones industriales y de alta pureza. Las conexiones permanentes de alta integridad ofrecen resistencia y fiabilidad en un rango de aleaciones para satisfacer sus requisitos de calidad y resistencia a la corrosión.

Nuestra selección, incluye:

  • Accesorios para Soldadura de Tubo a Tope de Alta Pureza Micro-Fit®
  • Accesorios para Soldadura de Tubería por Encastre
  • Accesorios para Soldadura Subacuática
  • Accesorios para Soldadura Automática de Tubo a Tope
  • Accesorios para Soldadura de Tubo a Tope
  • Accesorios para Soldadura Automática de Tubo por Encastre
  • Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre
  • Accesorios Adaptadores para Soldar

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.