text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Férulas Delanteras

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Férulas Delanteras
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-1213-1 スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 3/4 インチ - - - 제품 보기
2507-403-1 スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 1/4 インチ - - - 제품 보기
2507-603-1 スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 3/8 インチ - - - 제품 보기
2507-813-1 スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 1/2 インチ - - - 제품 보기
6MO-813-1 6-Moly 1/2 インチ - - - 제품 보기
825-403-1 合金825 1/4 インチ - - - 제품 보기
B-203-1 真ちゅう 1/8 インチ - - - 제품 보기
B-403-1 真ちゅう 1/4 インチ - - - 제품 보기
B-603-1 真ちゅう 3/8 インチ - - - 제품 보기
HC-203-1 合金C-276 1/8 インチ - - - 제품 보기
HC-403-1 合金C-276 1/4 インチ - - - 제품 보기
HC-603-1 合金C-276 3/8 インチ - - - 제품 보기
HC-813-1 合金C-276 1/2 インチ - - - 제품 보기
INC-403-1 合金600 1/4 インチ - - - 제품 보기
M-603-1 合金400/R-405 3/8 インチ - - - 제품 보기
M-813-1 合金400/R-405 1/2 インチ - - - 제품 보기
NY-1213-1 ナイロン 3/4 インチ - - - 제품 보기
NY-1613-1 ナイロン 1 インチ - - - 제품 보기
NY-403-1 ナイロン 1/4 インチ - - - 제품 보기
NY-603-1 ナイロン 3/8 インチ - - - 제품 보기
NY-813-1 ナイロン 1/2 インチ - - - 제품 보기
PFA-423-1 PFA 1/4 インチ - - - 제품 보기
PFA-823-1 PFA 1/2 インチ - - - 제품 보기
S-1213-1 炭素鋼チューブ 3/4 インチ - - - 제품 보기
S-1613-1 炭素鋼チューブ 1 インチ - - - 제품 보기
SS-1013-1 316 ステンレス鋼 5/8 インチ - - - 제품 보기
SS-103-1 316 ステンレス鋼 1/16 インチ - - - 제품 보기
SS-103-1-B1000 316 ステンレス鋼 1/16 インチ - - - 제품 보기
SS-10M3-1 316 ステンレス鋼 10 mm - - - 제품 보기
SS-1213-1 316 ステンレス鋼 3/4 インチ - - - 제품 보기
SS-12M3-1 316 ステンレス鋼 12 mm - - - 제품 보기
SS-1413-1 316 ステンレス鋼 7/8 インチ - - - 제품 보기
SS-14M3-1 316 ステンレス鋼 14 mm - - - 제품 보기
SS-15M3-1 Acero inoxidable 316 15 mm - - - 제품 보기
SS-1613-1 Acero inoxidable 316 1 pulg. - - - 제품 보기
SS-16M3-1 Acero inoxidable 316 16 mm - - - 제품 보기
SS-18M3-1 Acero inoxidable 316 18 mm - - - 제품 보기
SS-2003-1 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. - - - 제품 보기
SS-203-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. - - - 제품 보기
SS-20M3-1 Acero inoxidable 316 20 mm - - - 제품 보기
SS-22M3-1 Acero inoxidable 316 22 mm - - - 제품 보기
SS-2403-1 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. - - - 제품 보기
SS-25M3-1 Acero inoxidable 316 25 mm - - - 제품 보기
SS-28M3-1 Acero inoxidable 316 28 mm - - - 제품 보기
SS-2M3-1 Acero inoxidable 316 2 mm - - - 제품 보기
SS-303-1 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. - - - 제품 보기
SS-3203-1 Acero inoxidable 316 2 pulg. - - - 제품 보기
SS-3M3-1 Acero inoxidable 316 3 mm - - - 제품 보기
SS-403-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. - - - 제품 보기
SS-4M3-1 Acero inoxidable 316 4 mm - - - 제품 보기
SS-503-1 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. - - - 제품 보기
SS-603-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. - - - 제품 보기
SS-6M3-1 Acero inoxidable 316 6 mm - - - 제품 보기
SS-813-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. - - - 제품 보기
SS-8M3-1 Acero inoxidable 316 8 mm - - - 제품 보기
T-1213-1 PTFE 3/4 pulg. - - - 제품 보기
T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - 제품 보기
T-1613-1 PTFE 1 pulg. - - - 제품 보기
T-203-1 PTFE 1/8 pulg. - - - 제품 보기
T-303-1 PTFE 3/16 pulg. - - - 제품 보기
T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - 제품 보기
T-403-1 PTFE 1/4 pulg. - - - 제품 보기
T-503-1 PTFE 5/16 pulg. - - - 제품 보기
T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - 제품 보기
T-813-1 PTFE 1/2 pulg. - - - 제품 보기
T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - 제품 보기

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.