カタログ
フランジ・アダプター — ENフランジ — ストレート型
Transition smoothly from pipe to tubing for continuous flow with flange to Swagelok tube fittings.
フランジ・アダプター
ねじや溶接作業が不要のため、パイプ・フランジ配管からチューブ配管への移行が容易/準拠規格:JIS、ASME、DIN EN/一体型に機械加工された鍛造製ボディ/エンド・コネクション:サイズが50 mm、2 インチ以下のSwagelok® チューブ継手およびチューブ・アダプター
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12M0-F15E-40-B1 | 316ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok® チューブ継手 | DN 15 | ENフランジ、クラスPN 40 | 製品を見る |
SS-12M0-F25E-40-B1 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | DN 25 | ENフランジ(クラス PN 40) | 製品を見る |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.