text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelokチューブ継手

Swagelok®チューブ継手/アダプター

漏れを削減し、ダウンタイム(停止時間)を短縮するには、2個のフェルールを使用したSwagelokチューブ継手をご使用ください。漏れの無いシール性能、優れたチューブ・グリップ力、耐振性は、再取り付け後も変わりません。

チューブ継手 | 容易に取り付けることができるため、作業負担が軽減されます。
チューブ・アダプター | さまざまな接続を実現し、アライメント(位置合わせ)に関する問題を解消します。

すべてのチューブ継手/アダプターを見る

スウェージロックの継手は、さまざまな業界において漏れのリスクやコストがかさむダウンタイム(停止時間)を削減します。アドバンス・バック・フェルール設計によって応力を分散することで振動、曲げ、たわみに耐える一方で、浸炭処理(特許)により耐食性を損なうことなく強度を高めています。Swagelokチューブ継手は取り付けや再取り付けが容易で、他の継手と比べて労力がかかりません。

チューブ継手およびアダプター継手の材質は、使用する流体に合わせて複数の合金から選択することが可能です。また、専門スタッフから適切な取り付け方法を学ぶことができる トレーニング も併せてご利用いただけます。Swagelokチューブ・アダプターは、すべてのSwagelokチューブ継手に使用できるため、特殊なエルボーやティーを在庫する必要はありません。ステンレス鋼製Swagelokチューブ継手は、316ステンレス鋼チューブおよび316ステンレス鋼チタニウム合金チューブを取り付け、ECE R110の要件でテストを行っているほか、EC-79認証も取得しています。スウェージロックは、NACE MR0175/ISO 15156およびMR0103の 冶金学的要件を満たす 材質の継手を取り揃えています。また、合金2507製および6MO製の継手は、標準でNORSOK M-630およびM-650に準拠しています。

専門スタッフに相談する

Catégories de raccords et d’adaptateurs pour tubes

Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre

Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre

Los accesorios para soldar por encastre permiten una alineación correcta en sistemas de fluidos de pequeño diámetro. Disponibles en múltiples tamaños y configuraciones para adaptarse a una gran variedad de aplicaciones.

Adaptadores a tubo

Adaptadores a tubo

Los adaptadores a tubo rectos, en codo y en te, permiten la conexión entre racores Swagelok® y otros tipos de conexiones finales. 

Adaptateurs pour tubes fusibles

Adaptateurs pour tubes fusibles

Los adaptadores a tubo con fusible mejoran la seguridad general de los sistemas de fluidos industriales al liberar presión a la atmósfera a una temperatura determinada.

Capuchons et bouchons

Capuchons et bouchons

Proposés dans plusieurs matériaux et divers diamètres, les capuchons et bouchons pour tubes sont parfaitement étanches et améliorent la sécurité des systèmes dans de nombreuses applications.

Conectores macho

Conectores macho

Los conectores macho, disponibles en distintos materiales, tamaños y configuraciones, ofrecen un cierre estanco resistente a la fatiga por vibraciones.

Connecteurs femelles

Connecteurs femelles

Disponibles dans des configurations, matériaux et diamètres divers, les connecteurs pour tubes femelles créent un joint étanche qui résiste à la fatigue par vibrations. 

Passe-cloisons

Passe-cloisons

Les raccords et adaptateurs pour tubes passe-cloison sont conçus pour aider à raccorder des composants situés de part et d’autre d’une cloison. Différents types de raccordements et plusieurs diamètres sont disponibles en fonction de votre application.

Protector de Venteo

Protector de Venteo

Vea los racores protectores (protectores de venteo) diseñados con una malla metálica para evitar que los insectos y otros objetos extraños obstruyan o dañen los sistemas.

Recambios y Accesorios

Recambios y Accesorios

Explore los recambios y accesorios de los racores para tubo: férulas delanteras, férulas traseras, tuercas, juntas, juntas tóricas, galgas de inspección, llaves y mucho más.

Reductores

Reductores

Los reductores de tubo rectos y en te están disponibles en una gran variedad de materiales y ofrecen una instalación sencilla y una galgabilidad consistente.

Reductores de Cero Volumen

Reductores de Cero Volumen

Conozca los racores para tubo reductores de cero volumen muerto diseñados para aumentar de forma fiable la eficiencia global de su sistema de fluidos industrial.

Tubos manguito conector

Tubos manguito conector

Los tubos manguito conectores Swagelok® permiten conexiones racor a racor, ofrecen consistencia en el galgado para instalar y son fáciles de reutilizar.

Uniones

Uniones

Racores para tubo, rectos, codos, tes y cruces en una gran variedad de materiales y tamaños ofrecen una excelente resistencia a la fatiga por vibraciones y soporte del tubo.

Uniones de Bajo Volumen Muerto

Uniones de Bajo Volumen Muerto

Los racores Swagelok® de bajo volumen muerto están diseñados para aumentar de forma fiable la eficiencia global de los sistemas de fluidos industriales, incluso en entornos agresivos.

チューブ継手/アダプターのカタログ

Swagelokチューブ継手およびチューブ・アダプターは、1/16~2 インチ、2~50 mmの幅広いチューブ外径サイズおよび豊富な形状があり、ケミカル・プロセス、サワー・ガス(硫化水素)などの各種アプリケーションにおいて優れた耐食性を備えたさまざまな材料で製造されています。構成部品とその材質、最高使用圧力/温度、ツール/アクセサリー、取り付け方法などの詳細な製品情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無いSwagelok<sup>®</sup>チューブ継手を取り付けた流体システム

スウェージロックの中/高圧用継手

75 MPaを超える圧力下で使用可能な継手をお探しですか?Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズは、最高使用圧力155.1 MPaのアプリケーションに対応し、コーン&スレッド継手は最高使用圧力413.4 MPaのアプリケーションに対応します。

高圧下で使用可能な継手を探す

関連資料/コラム記事

ねじ付きのSwagelokチューブ継手
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する

経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します

石油掘削装置の作業員
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化

中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Swagelokチューブ・アダプターでアライメント(位置合わせ)の問題を解消する
チューブ・アダプターでアライメント(位置合わせ)の問題を解消する

チューブ・アダプターを使用することで、難しいアライメント(位置合わせ)の問題を解消し、在庫を削減することができます。Swagelok®チューブ・アダプターを使用して、アライメントの問題を解決し、漏れの無いシールを実現する方法を動画でご覧ください。

Swagelokチューブ継手/チューブ・アダプター

1947年に創業して以来、スウェージロックはあらゆる産業の流体システム・アプリケーションで使用されるチューブ継手技術の発展をリードしてきました。

革新的なチューブ継手について語るスウェージロックの創業者の動画をご覧ください

Swagelokチューブ継手は、誕生から75年以上経った今でも、そのユニークなhinging-colleting機能により、長期にわたって漏れの無い性能を発揮する継手として高い信頼を得ています。メカニカル・グリップ構造を採用し、hinging-colleting機能を使用することで、以下の3つのポイントにおいて最適なパフォーマンスを実現します:

チューブ・グリップ

Hinging-colleting機能により、チューブへの密着性やグリップ性能が向上します

ガス・シール

フロント・フェルールの研磨作用により、チューブおよびボディ・テーパー面に集中的に接触するゾーンが形成されるため、更に強力なシールが実現します。

耐振性

Hinging-colleting機能により、より効果的にチューブ・グリップ部の応力上昇を分散させることで、曲げ、たわみ、振動にも耐えることができます。

swagelok tube fitting design

Swagelok®チューブ継手のデザイン

サイズが1/4~1 インチ、6~25 mmのステンレス鋼製Swagelokチューブ継手には、アドバンス・バック・フェルール構造によるhinging-colleting機能を標準採用しており、漏れのないチューブ接続を確実に行うことができます。これらのサイズの継手では、表面硬化処理(特許)を行い、くぼみ付きのなだらかな独自の形状(特許)を備えたSwagelokバック・フェルールを使用しています。Hinging-colleting機能付きのバック・フェルールにより、トラディショナルSwagelokチューブ継手のフェルールの優れた性能を更に高めています。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。