Flexible thermoplastique — Raccordements d'extrémité — Raccords de flexible thermoplastique
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Flexible thermoplastique — Raccordements d'extrémité — Raccords de flexible thermoplastique
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.
Manguera y tubo flexible, Manguera ensamblada, manguera en rollo, tubo flexible, y conectores para manguera
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-TP12-TA12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-TP16-TA16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-TP4-AS4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Tuerca loca hembra JIC (AN) 37° | - | - | Afficher le produit |
SS-TP4-PM4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Afficher le produit |
SS-TP4-SL4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-TP4-TA4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-TP4-TM6 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-TP6-TA6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-TP8-AS8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Tuerca loca hembra JIC (AN) 37° | - | - | Afficher le produit |
SS-TP8-PM8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Afficher le produit |
SS-TP8-SL8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-TP8-TA8 | Acero al carbono | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
S-TP8-TA8 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.