Шланг с металлической центральной трубкой — Гибкий металлический шланг, серия FM
Предлагаются шланги с металлической центральной трубкой со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 3/4 дюйма
- От –325°F (–198°C) до 850°F (454°C)
- Нерж. сталь 316
- От 840 фунтов на кв. дюйм, ман. (57,8 бара) до 1736 фунтов на кв. дюйм, ман. (119 бар)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Шланг с металлической центральной трубкой — Гибкий металлический шланг, серия FM — FMシリーズ・フレキシブル・メタル・ホース
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-FM12SL12SL12-18 316Lステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-FM8SL8PM8-18 316Lステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ SS-FM4SL4PM4-12 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ SS-FM4SL4PM4-36 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ SS-FM4SL4SL4-12 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-FM4SL4SL4-36 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-FM4TA4TA4-12 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-FM4TA4TA4-24 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-FM4TA4TA4-36 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-FM4TA4TA4-48 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-FM6SL6PM6-18 316Lステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ SS-FM6SL6SL6-18 316Lステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-FM6SL6SL6-36 316Lステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-FM8SL8SL8-18 316Lステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-FM8SL8SL8-48 316Lステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手
Наличие изделий по местоположению склада
часов