Catalogs
Vormontagewerkzeuge — Manuelles Vormontagewerkzeuge — Vormontagewerkzeuge
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
---|---|---|---|---|---|
MS-ST-1010GA | - | 5/8 インム| - | - | View Product |
MS-ST-10M0GA | - | 10 mm | - | - | View Product |
MS-ST-1210 | - | - | - | - | View Product |
MS-ST-12M0GA | - | 12 mm | - | - | View Product |
MS-ST-1610 | - | - | - | - | View Product |
MS-ST-16M0GA | - | 16 mm | - | - | View Product |
MS-ST-200 | - | - | - | - | View Product |
MS-ST-400GA | - | 1/4 インム| - | - | View Product |
MS-ST-600GA | - | 3/8 インム| - | - | View Product |
MS-ST-6M0GA | - | 6 mm | - | - | View Product |
MS-ST-810GA | - | 1/2 インム| - | - | View Product |
MS-ST-8M0GA | - | 8 mm | - | - | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.