カタログ
サポート・システム — ツイン・サポート用溶接プレート
Swagelokチューブ・サポート・キットでチューブと流体部品のズレや動きを制限することで、衝撃や振動による影響を緩和することができます。
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
チューブ外径
|
長さ
|
曲げ半径
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1T-WP | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:1.42 インチ(36.1 mm) | - | 製品を見る |
| 304-S1T-WPM | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:37 mm(1.46 インチ) | - | 製品を見る |
| 304-S3T-WP | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:2.76 インチ(70.1 mm) | - | 製品を見る |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.