ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — ミディアム・プレッシャー・ニードル・バルブ、NV / NVTシリーズ
以下の仕様のバルブを取り揃えています:
- サイズ:1/4~9/16 インチ
- –28~343°C
- 316ステンレス鋼
- 103.4~413.4 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — ミディアム・プレッシャー・ニードル・バルブ、NV / NVTシリーズ — ストレート型、V型ステム
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプNVT4H1VY30 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション 1/4 インチ めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション NVT4N1VG15 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ NVT9H1VM60 316 ステンレス鋼 9/16 インチ めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション 9/16 インチ めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション NVT4H1VM60 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション 1/4 インチ めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション NVT9M1VB20 316 ステンレス鋼 9/16 インチ めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション 9/16 インチ めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション NVT6M1VA20 316ステンレス鋼 3/8 インチ めす中圧用コーン&スレッド 3/8 インチ めす中圧用コーン&スレッド NVT4M1VA20 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション 1/4 インチ めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション NVT9H1VY30 316 ステンレス鋼 9/16 インチ めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション 9/16 インチ めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション NVT8N1VB15 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ NVT8FK1VB20 316ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 NVT4FK1VA20 316ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 -
ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — ミディアム・プレッシャー・ニードル・バルブ、NV / NVTシリーズ — アングル型、V型ステム
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプNVT6M2VA20 316 ステンレス鋼 3/8 インチ めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション 3/8 インチ めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間