Ball and Quarter-Turn Plug Valves — Full-Flow Ball Valves, GB Series
Valves available with these specifications:
- 3/8 to 1 in. (12 to 25 mm)
- –40°F (–40°C) to 250°F (121°C)
- 316 or 316L stainles steel, Alloy 2507, 6-Moly, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276
- 4035 psig (340 bar) to 6000 psig (413 bar)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Ball and Quarter-Turn Plug Valves — Full-Flow Ball Valves, GB Series — 2方タイプ・ストレート型
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-8GBF8 316ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-8GBS6 316ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-16GBF16 316ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTめねじ SS-8GBS8 316ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間