text.skipToContent text.skipToNavigation
válvulas antirretorno para hidrógeno

Válvula Antirretorno FK Swagelok® para Aplicaciones de Hidrógeno

Diseñada para utilizar en las aplicaciones de estaciones de servicio de hidrógeno, esta válvula antirretorno proporciona un caudal unidireccional y un cierre altamente fiable de gases de pequeña molécula.

Ayuda para Seleccionar Válvulas de Hidrógeno

Sin limitaciones en su utilización, la válvula antirretorno FK Swagelok® para hidrógeno satisface las altas exigencias de las aplicaciones de las estaciones de servicio de hidrógeno, ofreciendo una operación fiable y un mayor tiempo de actividad para los operadores de las estaciones. El diseño patentado del asiento y el muelle están aislados del paso de caudal para minimizar los daños y aumentar la vida útil. Además, cuando el diferencial cae por debajo de la presión de disparo, la válvula antirretorno impide el caudal inverso.

Especificaciones

Materiales del Cuerpo 316/316L con certificado de material dual y 12% mín. de Ni
Conexiones Finales Racor para tubo Swagelok® de media presión serie FK de 9/16 pulg, 1/2 pulg y 3/4 pulg
Presiones de Servicio Hasta 1050 bar (15.229 psig)
Temperatura de Servicio –40° a 85°C (–40° a 185°F)
Coeficiente de Caudal hasta 4,5 Cv
Presión de Disparo Fija < 2 bar (29 psig)
Junta del Cuerpo 1,25 × presión de servicio
Cierre del Asiento 1 × presión de servicio
Ensayos de Rendimiento Superada la prueba de hidrógeno de terceros según ISO-19880-3 (Carta de Certificación disponible)

Ver más sobre los Certificados Swagelok para Energías Limpias

Fluid system with leak-tight Swagelok tube fittings

Tube Fittings Comparison (FK Series)

Watch and compare installation of FK series and cone and thread fittings.

Compare the Fittings

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。