Tubes souples — Tubes en vinyle, série LT
Tubes en vinyle disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/8 po à 1/2 po
- –40°C (–40°F) à 73°C (165°F)
- Polychlorure de vinyle (PVC), paroi lisse
- 0,11 bar (1,6 psig) à 2,7 bar (40 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Tubes souples — Tubes en vinyle, série LT — LTシリーズ ビニール・チューブ
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2LT-2-4 ビニール - - - - LT-3-5 ビニール - - - - LT-4-10V ビニール - - - - LT-4-6 ビニール - - - - LT-6-8 ビニール - - - - LT-8-10 ビニール - - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires