text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones para tubo

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

Racores para Tubo y Adaptadores — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones para tubo

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - View Product
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 - - View Product
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - View Product
6MO-400-C 6-Moly 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - View Product
6MO-810-C 6-Moly 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - View Product
B-100-C 真ちゅう 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
B-1010-C 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
B-200-C 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
B-400-C 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
B-600-C 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
B-810-C 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
PFA-420-C PFA 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-100-C 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-1010-C 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-10M0-C 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-1210-C 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-12M0-C 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-14M0-C Acero inoxidable 316 14 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-15M0-C Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-1610-C Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-16M0-C Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-18M0-C Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-2000-C Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-200-C Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-20M0-C Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-22M0-C Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-2400-C Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-25M0-C Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-300-C Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-3200-C Acero inoxidable 316 2 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-3M0-C Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-400-C Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-4M0-C Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-500-C Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-600-C Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-6M0-C Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-810-C Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-8M0-C Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® - - View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.