text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — チューブ・インサート

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — チューブ・インサート

チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-405-170 真ちゅう 1/4 インチ - 内径サイズ:0.17 インチ プラスチック製チューブ・インサート 製品を見る
B-405-2 真ちゅう 1/4 インチ - 内径サイズ:1/8 インチ プラスチック製チューブ・インサート 製品を見る
B-605-4 真ちゅう 3/8 インチ - 内径サイズ:1/4 インチ プラスチック製チューブ・インサート 製品を見る
B-6M5-4M 真ちゅう 6 mm - 内径サイズ:4 mm プラスチック製チューブ・インサート 製品を見る
B-815-6 真ちゅう 1/2 インチ - 内径サイズ:3/8 インチ プラスチック製チューブ・インサート 製品を見る
SS-1015-8 ステンレス鋼の種類 5/8 インチ - 内径サイズ:1/2 インチ プラスチック製チューブ・インサート 製品を見る
SS-10M5-8M ステンレス鋼の種類 10 mm - 内径サイズ:8 mm プラスチック製チューブ・インサート 製品を見る
SS-1215-10 ステンレス鋼の種類 3/4 インチ - 内径サイズ:5/8 インチ プラスチック製チューブ・インサート 製品を見る
SS-1215-8 ステンレス鋼の種類 3/4 インチ - 内径サイズ:1/2 インチ プラスチック製チューブ・インサート 製品を見る
SS-12M5-10M ステンレス鋼の種類 12 mm - 内径サイズ:10 mm プラスチック製チューブ・インサート 製品を見る
SS-12M5-8M ステンレス鋼の種類 12 mm - 内径サイズ:8 mm プラスチック製チューブ・インサート 製品を見る
SS-1615-12 ステンレス鋼の種類 1 インチ - 内径サイズ:3/4 インチ プラスチック製チューブ・インサート 製品を見る
SS-1615-14 ステンレス鋼の種類 1 インチ - 内径サイズ:7/8 インチ プラスチック製チューブ・インサート 製品を見る
SS-305-2 ステンレス鋼の種類 3/16 インチ - 内径サイズ:1/8 インチ プラスチック製チューブ・インサート 製品を見る
SS-405-170 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ - 内径サイズ:0.17 インチ プラスチック製チューブ・インサート 製品を見る
SS-405-2 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ - 内径サイズ:1/8 インチ プラスチック製チューブ・インサート 製品を見る
SS-405-3 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ - 内径サイズ:3/16 インチ プラスチック製チューブ・インサート 製品を見る
SS-505-3 ステンレス鋼の種類 5/16 インチ - 内径サイズ:3/16 インチ プラスチック製チューブ・インサート 製品を見る
SS-505-4 ステンレス鋼の種類 5/16 インチ - 内径サイズ:1/4 インチ プラスチック製チューブ・インサート 製品を見る
SS-605-277 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ - 内径サイズ:0.277 インチ プラスチック製チューブ・インサート 製品を見る
SS-605-3 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ - 内径サイズ:3/16 インチ プラスチック製チューブ・インサート 製品を見る
SS-605-4 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ - 内径サイズ:1/4 インチ プラスチック製チューブ・インサート 製品を見る
SS-6M5-4M ステンレス鋼の種類 6 mm - 内径サイズ:4 mm プラスチック製チューブ・インサート 製品を見る
SS-815-4 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ - 内径サイズ:1/4 インチ プラスチック製チューブ・インサート 製品を見る
SS-815-6 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ - 内径サイズ:3/8 インチ プラスチック製チューブ・インサート 製品を見る
SS-8M5-6M ステンレス鋼の種類 8 mm - 内径サイズ:6 mm プラスチック製チューブ・インサート 製品を見る

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。