text.skipToContent text.skipToNavigation

Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Front Ferrules

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Front Ferrules

Achieve leak-tight performance with a robust tube grip and vibration resistance. The remarkable dependability of the Swagelok tube fitting has been proven with over 65 years of success, and has been documented in numerous published test reports, including those performed under extreme conditions.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
2507-1213-1 スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 3/4 インチ - - - View Product
2507-403-1 スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 1/4 インチ - - - View Product
2507-603-1 スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 3/8 インチ - - - View Product
2507-813-1 スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 1/2 インチ - - - View Product
6MO-813-1 6-Moly 1/2 インチ - - - View Product
825-403-1 合金825 1/4 インチ - - - View Product
B-203-1 真ちゅう 1/8 インチ - - - View Product
B-403-1 真ちゅう 1/4 インチ - - - View Product
B-603-1 真ちゅう 3/8 インチ - - - View Product
HC-203-1 合金C-276 1/8 インチ - - - View Product
HC-403-1 合金C-276 1/4 インチ - - - View Product
HC-603-1 合金C-276 3/8 インチ - - - View Product
HC-813-1 合金C-276 1/2 インチ - - - View Product
INC-403-1 合金600 1/4 インチ - - - View Product
M-603-1 合金400/R-405 3/8 インチ - - - View Product
M-813-1 合金400/R-405 1/2 インチ - - - View Product
NY-1213-1 ナイロン 3/4 インチ - - - View Product
NY-1613-1 ナイロン 1 インチ - - - View Product
NY-403-1 ナイロン 1/4 インチ - - - View Product
NY-603-1 ナイロン 3/8 インチ - - - View Product
NY-813-1 ナイロン 1/2 インチ - - - View Product
PFA-423-1 PFA 1/4 インチ - - - View Product
PFA-823-1 PFA 1/2 インチ - - - View Product
S-1213-1 炭素鋼チューブ 3/4 インチ - - - View Product
S-1613-1 炭素鋼チューブ 1 インチ - - - View Product
SS-1013-1 316 ステンレス鋼 5/8 インチ - - - View Product
SS-103-1 316 ステンレス鋼 1/16 インチ - - - View Product
SS-103-1-B1000 316 ステンレス鋼 1/16 インチ - - - View Product
SS-10M3-1 316 ステンレス鋼 10 mm - - - View Product
SS-1213-1 316 ステンレス鋼 3/4 インチ - - - View Product
SS-12M3-1 316 ステンレス鋼 12 mm - - - View Product
SS-1413-1 316 ステンレス鋼 7/8 インチ - - - View Product
SS-14M3-1 316 ステンレス鋼 14 mm - - - View Product
SS-15M3-1 316 ステンレス鋼 15 mm - - - View Product
SS-1613-1 316 ステンレス鋼 1 インチ - - - View Product
SS-16M3-1 316 ステンレス鋼 16 mm - - - View Product
SS-18M3-1 316 ステンレス鋼 18 mm - - - View Product
SS-2003-1 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ - - - View Product
SS-203-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ - - - View Product
SS-20M3-1 316 ステンレス鋼 20 mm - - - View Product
SS-22M3-1 316 ステンレス鋼 22 mm - - - View Product
SS-2403-1 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ - - - View Product
SS-25M3-1 316 ステンレス鋼 25 mm - - - View Product
SS-28M3-1 316 ステンレス鋼 28 mm - - - View Product
SS-2M3-1 316 ステンレス鋼 2 mm - - - View Product
SS-303-1 316 ステンレス鋼 3/16 インチ - - - View Product
SS-3203-1 316 ステンレス鋼 2 インチ - - - View Product
SS-3M3-1 316 ステンレス鋼 3 mm - - - View Product
SS-403-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ - - - View Product
SS-4M3-1 316 ステンレス鋼 4 mm - - - View Product
SS-503-1 316 ステンレス鋼 5/16 インチ - - - View Product
SS-603-1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ - - - View Product
SS-6M3-1 316 ステンレス鋼 6 mm - - - View Product
SS-813-1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ - - - View Product
SS-8M3-1 316 ステンレス鋼 8 mm - - - View Product
T-1213-1 PTFE 3/4 インチ - - - View Product
T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - View Product
T-1613-1 PTFE 1 インチ - - - View Product
T-203-1 PTFE 1/8 インチ - - - View Product
T-303-1 PTFE 3/16 インチ - - - View Product
T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - View Product
T-403-1 PTFE 1/4 インチ - - - View Product
T-503-1 PTFE 5/16 インチ - - - View Product
T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - View Product
T-813-1 PTFE 1/2 インチ - - - View Product
T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.