Catalogs
パイプ継手 — キャップ/プラグ — パイプ・プラグ
精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。
パイプ継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
B-4-P | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
B-8-P | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
SS-12-P | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
SS-16-P | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
SS-1-P | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
SS-2-P | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
SS-2-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | View Product |
SS-4-P | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
SS-4-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | View Product |
SS-4-P-RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | View Product |
SS-6-P | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
SS-6-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | View Product |
SS-6-P-RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | View Product |
SS-8-P | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
SS-8-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | View Product |
SS-8-P-RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.