VCO® O-Ring Face Seal Fittings — Bulkheads
Fittings available with these specifications:
- 1/4 to 1 in.
- 316 or 316L stainless steel
- Maximum 4700 psig (323 bar) to 14 300 psig (985 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
VCO®Oリング式面シール継手 — バルクヘッド — ストレート型
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-VCO-61 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 SS-8-VCO-A1-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-VCO-A1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手
Product Availability by Store Location
Hours