Relief Valves — Bleed and Purge Valves, BV and P Series
Valves available with these specifications:
- 1/8 to 1/2 in. (6 to 8 mm)
- –65°F (–53°C) to 850°F (454°C)
- 316 stainless steel, carbon steel, alloy 400, alloy C-276
- 6085 psig (419 bar) to 10 000 psig (689 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Relief Valves — Bleed and Purge Valves, BV and P Series — パージ・バルブ、ストレート型
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4PM2RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - B-4P-2M 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - B-4P-6M 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - S-4P-4M 炭素鋼チューブ 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-4P-6M 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - SS-4PM8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-4PST4 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ UNFおねじ - - B-4P-4M 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - B-4P-4M-MP-SC11 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-4P-2M 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - SS-4P-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-4P-4M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-4P-4T 316 ステンレス鋼 1/4 インチ チューブ短管 - - -
Relief Valves — Bleed and Purge Valves, BV and P Series — ブリード・バルブ、ストレート型
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-BVM2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ SS-BVM2-SH 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 3/16 インチ チューブ短管 SS-BVM4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ SS-BVM4-C3-SH 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 3/16 インチ かえし加工を施したベント・チューブ SS-BVM4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ SS-BVM4-SH 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ SS-BVM6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ SS-BVM8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ SS-BVM8-SH 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ SS-BVST4 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ UNFおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ
Product Availability by Store Location
Hours