text.skipToContent text.skipToNavigation
Accesorios Sanitarios con Brida Kwik

Accesorios Sanitarios con Brida Kwik Swagelok®

Los accesorios sanitarios con brida Kwik están diseñados para utilizarlos en industrias en las que la limpieza es fundamental, como la alimentaria, la de bebidas y la farmacéutica. Pueden desconectarse y reutilizarse rápida y fácilmente para su limpieza y mantenimiento.

Ver Accesorios Sanitarios

Les raccords à bride sanitaires Kwik-Clamp Swagelok® sont utilisés dans toutes sortes d’applications biotechnologiques et pharmaceutiques pour assurer un écoulement fiable des fluides. Avec un état de surface offrant un niveau élevé de propreté, les raccords sanitaires sont également adaptés aux applications du secteur agroalimentaire et de l’industrie laitière.

Ces raccords utilisés dans diverses applications sont assemblés avec un joint d’étanchéité adapté aux conditions de l’application comme la pression ou la température. Une butée métallique limite le mouvement de la bague, empêche un serrage excessif et permet de comprimer le joint avec précision. La conception facilite les raccordements et le nettoyage, et favorise la drainabilité du système.

Vous avez des questions sur les raccords sanitaires ?

Contacter des spécialistes des raccords

Sanitary Fittings Categories

Sanitary Clamp Fittings

Sanitary Clamp Fittings

Browse a variety of sanitary clamp fittings designed for use in industries where cleanliness is critical, such as food and beverage and pharmaceutical.

Catalogues des raccords sanitaires

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®

Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.

Découvrir les avantages

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Raccords pour tubes Swagelok filetés
Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage

Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.

Des ouvriers sur une plateforme pétrolière
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des moyennes pressions avec des raccords à compression

Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.

Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Utilisation d’un calibre de contrôle pour vérifier qu’un raccord pour tube Swagelok a été installé correctement
Installation des raccords pour tubes Swagelok

Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.