Fittings
Fittings available with these specifications:
- 1/16 to 2 in. (2 to 50 mm)
- Straight, elbow, cross, tees, tube adapters, caps and plugs, replacement parts
- 316 stainless steel, 6-Moly, Alloy 400, Alloy 600, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276, aluminum, brass, carbon steel, PFA, PTFE, Alloy 2507, titanium (grade 4)
- Maximum 1900 psig (130 bar) to 60 000 psig (4134 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Unions — クロス
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-VCR-CS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-8-VCR-CS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Unions — ストレート型
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-12-VCR-6-DM 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 3/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-4-VCR-CG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ めすVCR®メタル・ガスケット式面シール 6LV-4-VCR-6-DM-017P 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 6LV-4-VCR-6-DM-020P 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-8-VCR-CG 316 ステンレス鋼 1/2 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ めすVCR®メタル・ガスケット式面シール 6LV-4-VCR-6-DM-030P 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-8-VCR-6-DF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-4-VCR-6-DF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-4-VCR-6-DM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-8-VCR-6-DM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 6LV-4-VCR-6-DM-100P 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-4-VCR-6-DMP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 6LV-4-VCR-6-DM-045P 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-2-VCR-6-DM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/8 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 6LV-4-VCR-6-DM-026P 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 6LV-4-VCR-6-DM-010P 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Unions — 90°エルボー型
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-8-VCR-9 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-4-VCR-9 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-8-VCR-9P 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-2-VCR-9 316 ステンレス鋼 1/8 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/8 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-4-VCR-9P 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Unions — ティー型
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-8-VCR-T 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-4-VCR-TP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-4-HVCR-T 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ 大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-4-VCR-T 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手
Product Availability by Store Location
Hours