Produits d'étanchéité — Produits d'étanchéité pour filetages
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Produits d'étanchéité — Produits d'étanchéité pour filetages — PTFE テープ
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-STR-4 1/4 x 576 インチ (6.4X 1463 cm) 最高使用温度:232℃ - - - MS-STR-8 1/2 x 288 インチ (12.7 x 732 cm) 最高使用温度:232℃ - - - -
Produits d'étanchéité — Produits d'étanchéité pour filetages — PTFEフリー管用ねじシール剤
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-TFS-50 50 cm³ -65 ~ 300°F(-53 ~ 148 ℃) - - - -
Produits d'étanchéité — Produits d'étanchéité pour filetages — SWAK®(スワック)嫌気性ねじシール剤
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-PTS-250 250 cm³ -65 ~ 350°F(-53 ~ 176℃) - - - MS-PTS-50 50 cm³ -65 ~ 350°F(-53 ~ 176℃) - - - MS-PTS-6 6 cm³ -65 ~ 350°F(-53 ~ 176℃) - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires