Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Macho
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Macho
Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.
パイプ継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
B-4-P | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
B-8-P | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-12-P | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-16-P | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-1-P | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-2-P | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-2-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | Ver producto |
SS-4-P | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-4-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | Ver producto |
SS-4-P-RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Ver producto |
SS-6-P | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-6-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | Ver producto |
SS-6-P-RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Ver producto |
SS-8-P | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-8-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | Ver producto |
SS-8-P-RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.