Manifolds — Selectores de Corrientes
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 1/8 pulg.
- Acero inoxidable 316. CF3M
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Manifolds — Selectores de Corrientes — 流路数:3
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-SSV-V-2-F2 316ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - SS-SSV-V-3-F2 CF3M 1/8 インチ NPTめねじ - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas