Клапаны с сильфонным уплотнением — Многоклапанные блоки с сильфонным уплотнением, серия V3
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- 1/4 дюйма
- От –40°F (–40°C) до 200°F (93°C)
- Нерж. сталь 316
- От 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) до 700 фунтов на кв. дюйм, ман. (48,2 бара)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Клапаны с сильфонным уплотнением — Многоклапанные блоки с сильфонным уплотнением, серия V3 — ベローズ・シール・バルブ
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류6L-M1D-122P-IJ 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)回転可能型おすVCRねじ 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)、めすナット付き
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간